Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0671 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia
Lista materiale
K0671.0160X16
BESTKIPP
N. d'ordine
K0671.0160X16
AUSF
Versione:
senza impugnatura, mozzo senza cava
MATERIAL
Materiale
Ghisa grigia
D1
Diametro
160 mm
D2
Diametro
16 mm / inch
D3
Diametro
37 mm
L1
Larghezza
20 mm
L3
Larghezza
40 mm
B3
Larghezza
5 mm
T
Profondità
18.3 mm
SPEICHEN
Numero di raggi
3
GEW
Peso ca.
1.1540 kg
GRIFF1
impugnatura fissa DIN 39 forma E
-
GRIFF2
impugnatura girevole DIN 98 forma E
-
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84879000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245065707
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.